Kit sonda di prova

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2435092

Codice componente
2435092
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

119.27 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Attacco (componenti) Connettore jack 4 mm Diametro connettore(mm) 4
Corrente nominale(A) 8 Corrente nominale (dettagli)(A) 8 Tensione nominale(V) 1000
Tipo prodotto Kit di puntali di prova di sicurezza Categoria di lettura CAT III 1000 V Gamma di temperatura(°C) 0 - 55

Si trova sulla pagina di Kit sonda di prova, il codice articolo è il seguente: 2435092.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2435092.

Supporto tecnico