Kit di cavi di prova

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1273185
1590606
1610198
1616632
1616705
1616710
1616722
2003616
2032684
2107756
3971178
3971207
3971218
3971229
4089137
668571
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
Con taratura a Colore Compatibile con (dettagli) Compatibile con (accessori di diagnostica) Tipo di connettore/uscita B Tipo di connettore/ingresso A Diametro/tipo di connettore
(mm)
Materiale Corrente nominale
(A)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale
(V)
Caratteristiche spina Tipo prodotto Categoria di lettura

114.08 €

1 Disponibile 3 giorni --Rosso|Nero--Connettore a banana 4 mmMorsetti a coccodrillo-Silicone--30-Kit di cavi di provaCAT I

101.12 €

1 Disponibile 3 giorni --Rosso|NeroMultimetri-Connettore a banana 4 mmPuntale di prova--3-600-Kit cavi di prova di sicurezzaCAT II 600 V

60.63 €

1 Disponibile 3 giorni 1.5-Nero|RossoSistema ad innesto di sicurezza da 4 mm-Connettore a banana 4 mmConnettore a banana 4 mm-Silicone10-1000A prova di strappoKit cavi di prova di sicurezzaCAT III 1000 V|CAT IV 600 V

141.29 €

1 Disponibile 3 giorni 1-Nero|Rosso--Puntale di provaConnettore a banana 4 mm-PVC3-1000A prova di strappoKit cavi di prova di sicurezzaCAT II 1000 V

36.99 €

1 Disponibile 3 giorni 0.9-Rosso|Nero--Martinetto da 4 mmTerminali-PVC3-60-Kit di cavi di provaCAT I

70.95 €

1 Disponibile 32 giorni 0.9-Rosso|Nero--Martinetto da 4 mmTerminali-PVC3-60-Kit di cavi di provaCAT I

36.99 €

1 Disponibile 3 giorni 0.9-Rosso|Nero--Martinetto da 4 mmTerminali-PVC3-60-Kit di cavi di provaCAT I

68.37 €

1 Disponibile 12 giorni 1.5-Nero|RossoSistema ad innesto di sicurezza da 4 mm-Connettore a banana 4 mmConnettore a banana 4 mm-Silicone10-1000A prova di strappoKit cavi di prova di sicurezzaCAT III 1000 V|CAT IV 600 V

77.79 €

1 Disponibile 3 giorni 1.5-Nero|RossoSistema ad innesto di sicurezza da 4 mm-Connettore a banana 4 mmPuntale di prova--10-1000-Kit cavi di prova di sicurezzaCAT II 1000 V|CAT III 1000 V|CAT IV 600 V

222.44 €

1 Disponibile 3 giorni -Standard produttore (senza certificato)-Fluke serie 1650|Fluke 1652|Fluke 1653|Fluke 1654Fluke--------Cavo di prova-

153.51 €

1 Disponibile 13 giorni 1.5-Nero|Rosso--Connettore a banana 4 mmConnettore a banana 4 mm-Silicone10101000Protetto dal contatto|AngolatoKit cavi di prova di sicurezzaCAT III 1000 V|CAT IV 600 V|CAT III 1000 V. CAT IV 600 V

55.48 €

1 Disponibile 3 giorni 1.5-Nero|Rosso--Puntale di provaConnettore a banana 4 mm-Silicone10101000Protetto dal contatto|AngolatoKit cavi di prova di sicurezzaCAT II 1000 V|CAT IV 600V. CAT III 1000 V

47.73 €

1 Disponibile 3 giorni 1.2-Nero|Rosso--Puntale di provaConnettore a banana 4 mm-PVC10101000Protetto dal contatto|AngolatoKit cavi di prova di sicurezzaCAT II 1000 V|CAT IV 600V. CAT III 1000 V

145.20 €

1 Disponibile 12 giorni 1.5-Nero|Rosso--Puntale di provaConnettore a banana 4 mm4Silicone10-300Protetto dal contatto|AngolatoKit cavi di prova di sicurezzaCAT II 300 V|CAT II 300 V

45.16 €

1 Disponibile 3 giorni -Standard produttore (senza certificato)-T5-600. T5-1000Fluke--------Cavo di prova-

70.95 €

1 Disponibile 3 giorni 1.5-Rosso|NeroPrese di sicurezza 4 mm-Spina 4 mmSpina 4 mm4-10-1000A prova di strappoKit cavi di prova di sicurezzaCAT III 1000 V

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico