Set di clip a gancio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1610115

Codice componente
1610115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

70.95 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso|Nero Attacco (componenti) Presa 4 mm Diametro connettore(mm) 4
Gamma di serraggio max.(mm) 6.4 Corrente nominale(A) 3 Tensione nominale(V) 1000
Tipo prodotto Set di terminali di sicurezza Categoria di lettura CAT IV 600 V|CAT III 1000 V

Si trova sulla pagina di Set di clip a gancio, il codice articolo è il seguente: 1610115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1610115.

Supporto tecnico