Adattatore per pinza amperometrica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2584935

Codice componente
2584935
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,179.87 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura AC A (min.)(mA) 1 Gamma di lettura amperaggio AC (max.)(A) 30 Precisione base(%) ±1
Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Tipo di connettore/uscita B Spina BNC Lettura corrente AC/DC
Frequenza max.(kHz) 100 Gamma di apertura della pinza amperometrica(mm) 19 Alimentazione (dettagli) Batteria da 9 V
Tipo prodotto Adattatore per pinza amperometrica Categoria di lettura CAT III 300 V Peso(g) 290
Gamma di lettura DC A (max.)(A) 30 Gamma di lettura amperaggio DC (min.)(mA) 1

Si trova sulla pagina di Adattatore per pinza amperometrica, il codice articolo è il seguente: 2584935.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2584935.

Supporto tecnico