Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1045379
Larghezza(mm) | 22.6 | Modello | — | Altezza(mm) | 104.65 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di tensione | DC | Versione modulare | vero | Classe di precisione | — |
Larghezza in numero di spazi modulari | 1.3 | Numero di uscite a semiconduttore con funzione di segnalazione | — | Numero di uscite a contatto eccitate con funzione di segnalazione | — |
Meccanismo di misurazione | — | Perdita di potenza(W) | — | Numero di cifre | — |
Tensione di ingresso di frequenza(Hz) | — | Con funzione di ripristino | — | Tensione di ingresso a AC 50 Hz(V) | -|- |
Tensione di ingresso a AC 60 Hz(V) | -|- | Tensione di ingresso a DC(V) | -|- |
Si trova sulla pagina di Misuratore di impulsi, IPCH-4X, il codice articolo è il seguente: 1045379.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1045379.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali