Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TIH 220M/LV |
TIH 220M/MV |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consumo energetico | Tensione di rete | |
---|---|---|---|---|---|---|
13,636.08 € | 1 | 5 giorni | - | 200-240 V/50-60 Hz | ||
11,823.77 € | 1 | 5 giorni | 10–11,5 Kv A | 400-460 V/50-60 Hz |
Loading...
Operating Temperature Range(°C) | 250 max | External Dimensions(mm) | 750 x 290 x 440 | Tariffa doganale — peso(kg) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro bobina(mm) | 140 | Diametro foro di applicazione | 60-600 mm | Dimensioni dell'area di lavoro (L x A)(mm) | 250 x 255 |
Numero di gioghi standard | 2 | Tariffa doganale — peso per | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 85144000 | Dimensioni del giogo standard | 100;60 mm | Peso totale(kg) | 86 |
Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Intervallo di controllo della temperatura | 20 °C–50 °C |
Configura
Proprietà di base
Consumo energetico
Tensione di rete
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali