Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D73 (-)3X2.0 X 20 X 40 |
D73 (-)3X2.5 X 20 X 40 |
D73 (-)4X3.0 X 20 X 40 |
D73 (-)5X4.0 X 40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Codolo O/D (mm) | THK (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.37 € | 10 | 17 giorni | 2 | 0.3 | ||
3.37 € | 10 | 17 giorni | 2.5 | 0.3 | ||
3.37 € | 10 | 5 giorni | 3 | 0.4 | ||
3.37 € | 10 | 17 giorni | 4 | 0.5 |
Loading...
Lunghezza totale(mm) | 40 | Vite | A fessura | Forma di punta | HIOS-4 |
---|---|---|---|---|---|
Gruppo | ID precisione | Forma | HIOS-4 | Lunghezza finale | 11.5 |
Classe | SL | Mancia | 1 | Magnetizzato | N / A |
Torsione | N / A |
Configura
Proprietà di base
Codolo O/D(mm)
THK(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali