Alesametro autocentrante Marameter 844 N (4474000)

Alesametro autocentrante Marameter 844 N 4474000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4474000

Marca: MAHR

Prezzo: 612.00

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Limite di errore Ge (µm): 2 µm

Profondità di misurazione in mm: 115 mm

Distanza dell’incudine mobile_mm: 1.3 mm

Gamma di misurazione: 18 - 50

Ripetibilità µm: 0.5 µm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4474000

Codice componente
4474000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Limite di errore Ge (µm)
(µm)
Profondità di misurazione in mm
(mm)
Distanza dell’incudine mobile_mm
(mm)
Gamma di misurazione Ripetibilità µm
(µm)
Intervallo di misurazione in pollici

612.00 €

1 9 giorni 21151.318 - 500.5.7 - 2"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design Standard, incudine mobile con punta in carburo La confezione contiene supporto di misurazione; testina di misurazione; mandrino dell’incudine; involucro in legno; esclude l’indicatore

Supporto tecnico