SMPR, Sfera di centraggio (5115242)

SMPR, Sfera di centraggio 5115242

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 5115242

Marca: MAHR

Prezzo: 520.00

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Numero di riferimento: PFI160-14

Diametro inserto in metallo duro: 14 mm

Diametro in mm: 14 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5115242

Codice componente
5115242
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di riferimento Diametro inserto in metallo duro
(mm)
Diametro in mm
(mm)

520.00 €

1 7 giorni PFI160-141414

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di SMPR, Sfera di centraggio, il codice articolo è il seguente: 5115242.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5115242.

Tipologia prodotto

Codice componente
5115214
5115235
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di riferimento Diametro inserto in metallo duro
(mm)
Diametro in mm
(mm)

408.00 €

1 7 giorni CD50B-08-8

443.43 €

1 7 giorni PFI160-0777

Supporto tecnico