Sonda induttiva Millimar P1300 MA senza cavo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4400182
4400182DKS
4400182KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni a in mm
(mm)
Dimensioni c in mm
(mm)
Deviazione di linearità entro +/- 0,020” Ripetibilità fw in pollici (testo) Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) Deviazione di linearità entro +/- 0,039” Coefficiente di temperatura
(µm/°C)
Dimensioni d in mm
(mm)
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici Deviazione di linearità entro +/- 0,079” Distanza dall’arresto inferiore (in pollici) Dimensioni b in mm
(mm)
Distanza dall’arresto superiore (in pollici)

371.43 €

1 31 giorni 85.698.616 µ"4 µ"20 µ"60 µ"0.15125± .079"120 µ"- .09 ... 0"53.3+ .09 ... .173"

436.57 €

1 42 giorni -------------

422.29 €

1 42 giorni --16 µ"4 µ"20 µ"60 µ"0.15125± .079"120 µ"- .09 ... 0"-+ .09 ... .173"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda ± 2 Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) 0.5 Distanza dall’arresto superiore +2.2 . . . 4.4
Deviazione di linearità entro +/- 0,5 mm(µm) 0.4 Deviazione di sensibilità(%) 0.3 Classe di protezione IP IP 64
La confezione contiene manuale di istruzioni; chiave per l’impostazione preliminare della corsa; connettore tubo per aria compressa Forza di misurazione (testo) 0,75 N +/- 0,15 N Deviazione di linearità entro +/- 2,0 mm(µm) 3
Deviazione di linearità entro +/- 1,0 mm(µm) 1.5 Ripetibilità µm(µm) 0.1 Compatibilità Mezzo ponte Mahr
Distanza dall’arresto inferiore -2.2 . . . 0 Aumento della forza di misurazione 0,3 N/mm

Supporto tecnico