Supporto Millimar con prismi PV66

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5115300
5115301
5115302
5115303
5115304
5115305
5115306
5115307
5115308
5115309
5115314
5115316
5115317
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione H Min.
(mm)
Dimensione L3
(mm)
Diametro Numero di riferimento Dimensione H Max
(mm)
Angolo a
(°)
Dimensione Y
(mm)

4,405.71 €

1 7 giorni 6119massimo 8 - 45 mmPV6609A1213760-

4,405.71 €

1 7 giorni 6119massimo 8 - 45 mmPV6609B1213760-

4,405.71 €

1 7 giorni 60.719massimo 8 - 60 mmPV6610A12136.4390-

4,405.71 €

1 7 giorni 60.719massimo 8 - 60 mmPV6610B12136.4390-

4,405.71 €

1 7 giorni 60.919massimo 8 - 60 mmPV6611A12132.08108-

4,405.71 €

1 7 giorni 60.919massimo 8 - 60 mmPV6611B12132.08108-

4,405.71 €

1 7 giorni 60.1219massimo 8 - 60 mmPV6612A12140.69120-

4,405.71 €

1 7 giorni 60.1219massimo 8 - 60 mmPV6612B12140.69120-

4,405.71 €

1 7 giorni 60.2319massimo 8 - 60 mmPV6613A12133.290-

4,405.71 €

1 7 giorni 60.2319massimo 8 - 60 mmPV6613B12133.290-

3,074.29 €

1 7 giorni 71.95-10 - 24 mmPV6614C12121-15

3,074.29 €

1 7 giorni 86.14-50 - 78 mmPV6614E12143.9-30

3,074.29 €

1 7 giorni 104.85-78 - 120 mmPV6614F12174-45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza (mm)(mm) 12

Supporto tecnico