Codice articolo del costruttore: 4307250
Marca: MAHR
Prezzo: 190.50 €
Tempi di consegna: 15 giorni
Intervallo di deviazione fe in pollici (testo): -
Intervallo di misurazione parziale ft (µm): 5 µm
Diametro_scala_in_mm: 38 mm
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda: ± 0.8
Errore di isteresi del valore misurato µm: 4 µm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4307250
Codice componente
|
---|
4307250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Intervallo di deviazione fe in pollici (testo) | Intervallo di misurazione parziale ft (µm) (µm) | Diametro_scala_in_mm (mm) | Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda | Errore di isteresi del valore misurato µm (µm) | Intervallo per giro in pollici (testo) | Intervallo di deviazione totale fges in pollici (testo) | Letture_mm (mm) | Colore quadrante | Tipo di quadrante | Ripetibilità fw in pollici (testo) | La confezione contiene | Intervallo di errore fe (µm) (µm) | Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) | Intervallo totale di errore fges (µm) (µm) | Ripetibilità µm (µm) | Valore di graduazione pollici | Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici | Intervallo per giro in mm (mm) | Intervallo di misurazione parziale ft in pollici (testo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.50 € | 1 | 15 giorni | - | 5 | 38 | ± 0.8 | 4 | - | - | 0.01 | Giallo | 40-0-40 | - | involucro; manuale di istruzioni; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; albero di montaggio 800a/8 | 10 | - | 14 | 3 | - | - | 0.8 | - |
Loading...
Dimensioni a in mm(mm) | 40.5 | Dimensioni f in mm(mm) | 99 | Forza di misurazione(N) | 0.15 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni c in mm(mm) | 13.6 | Standard | Standard di fabbrica | Dimensioni d in mm(mm) | 17.8 |
Modello MarTest | Modello standard | Progettazione degli alloggiamenti | modello standard | Dimensioni e in mm(mm) | 75 |
Configura
Proprietà di base
Intervallo di deviazione fe in pollici (testo)
Intervallo per giro in pollici (testo)
Intervallo di deviazione totale fges in pollici (testo)
Ripetibilità fw in pollici (testo)
Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo)
Valore di graduazione pollici
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici
Intervallo di misurazione parziale ft in pollici (testo)
Intervallo di misurazione parziale ft (µm)(µm)
Diametro_scala_in_mm(mm)
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda
Errore di isteresi del valore misurato µm(µm)
Letture_mm(mm)
Colore quadrante
Tipo di quadrante
La confezione contiene
Intervallo di errore fe (µm)(µm)
Intervallo totale di errore fges (µm)(µm)
Ripetibilità µm(µm)
Intervallo per giro in mm(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali