Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4311060 |
4311060KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore quadrante | La confezione contiene | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72.50 € | 1 | 31 giorni | Bianco | involucro | DIN 878 | ||
85.50 € | 1 | 7 giorni | - | - | - |
Loading...
Limite errore 1/10 di giro µm(µm) | 5 | Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) | 3 | Letture_mm(mm) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di quadrante | 100 - 0 | Campo di misurazione in mm(mm) | 10 | Limite errore 1 giro µm(µm) | 10 |
Ripetibilità µm(µm) | 3 | Limite errore 1/2 di giro µm(µm) | 9 | Oltrecorsa in mm(mm) | 0.8 |
Intervallo di misurazione limite di errore µm(µm) | 15 |
Configura
Proprietà di base
Colore quadrante
La confezione contiene
Standard
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali