Elemento girevole ULV-A, lungo, azionamento a molla di tipo A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5113846
5113849
5113852
5113855
5113858
5113861
5113864
5113867
5113870
5113873
5113876
5113879
5113882
5113885
5113888
5113891
5113894
5113897
5113900
5113903
5113906
5113909
5113912
5113915
5113918
5113921
5113924
5113927
5113930
5113933
5113936
5113939
5113942
5113945
5113948
5113951
5113954
5113957
5113960
5113963
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di riferimento Angolo a
(°)
Lunghezza (mm)
(mm)

320.00 €

1 7 giorni 048921A1000100

320.00 €

1 7 giorni 048921A1250125

361.14 €

1 7 giorni 048921A1500150

298.29 €

1 7 giorni 048921A015015

363.43 €

1 7 giorni 048921A2000200

298.29 €

1 7 giorni 048921A025025

310.86 €

1 7 giorni 048921A050050

310.86 €

1 7 giorni 048921A075075

452.57 €

1 7 giorni 048904A10030100

452.57 €

1 7 giorni 048904A12530125

492.57 €

1 7 giorni 048904A15030150

429.71 €

1 7 giorni 048904A0153015

498.29 €

1 7 giorni 048904A20030200

429.71 €

1 7 giorni 048904A0253025

443.43 €

1 7 giorni 048904A0503050

443.43 €

1 7 giorni 048904A0753075

452.57 €

1 7 giorni 048903A10045100

452.57 €

1 7 giorni 048903A12545125

492.57 €

1 7 giorni 048903A15045150

429.71 €

1 7 giorni 048903A0154515

498.29 €

1 7 giorni 048903A20045200

429.71 €

1 7 giorni 048903A0254525

443.43 €

1 7 giorni 048903A0504550

443.43 €

1 7 giorni 048903A0754575

452.57 €

1 7 giorni 048902A10060100

452.57 €

1 7 giorni 048902A12560125

492.57 €

1 7 giorni 048902A15060150

429.71 €

1 7 giorni 048902A0156015

498.29 €

1 7 giorni 048902A20060200

429.71 €

1 7 giorni 048902A0256025

443.43 €

1 7 giorni 048902A0506050

443.43 €

1 7 giorni 048902A0756075

442.29 €

1 7 giorni 048901A10090100

442.29 €

1 7 giorni 048901A12590125

483.43 €

1 7 giorni 048901A15090150

419.43 €

1 7 giorni 048901A0159015

485.71 €

1 7 giorni 048901A20090200

419.43 €

1 7 giorni 048901A0259025

432.00 €

1 7 giorni 048901A0509050

432.00 €

1 7 giorni 048901A0759075

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico