Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4301250 |
4301250DKS |
4301250KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
142.50 € | 1 | 15 giorni | ||
163.00 € | 1 | 42 giorni | ||
158.30 € | 1 | 7 giorni |
Loading...
Intervallo di misurazione parziale ft (µm)(µm) | 5 | Dimensioni a in mm(mm) | 40.5 | Dimensioni f in mm(mm) | 99 |
---|---|---|---|---|---|
Forza di misurazione(N) | 0.1 | Diametro_scala_in_mm(mm) | 38 | Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda | ± 0.25 |
Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) | 3 | Letture_mm(mm) | 0.01 | Dimensioni c in mm(mm) | 13.6 |
Colore quadrante | Giallo | Tipo di quadrante | 25-0-25 | La confezione contiene | involucro; manuale di istruzioni; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; albero di montaggio 800a6 (800 SA/SGA/SGB); albero di montaggio 800a8 |
Intervallo di errore fe (µm)(µm) | 5 | Intervallo totale di errore fges (µm)(µm) | 8 | Ripetibilità µm(µm) | 3 |
Standard | Standard di fabbrica | Dimensioni d in mm(mm) | 17.8 | Intervallo per giro in mm(mm) | 0.5 |
Modello MarTest | Modello standard | Progettazione degli alloggiamenti | modello standard | Dimensioni e in mm(mm) | 75 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali