Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4337640 |
4337640DKS |
4337640KAL |
4337641 |
4337641DKS |
4337641KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Campo di misurazione in pollici | Forza di misurazione (testo) | Campo di misurazione in mm (mm) | Limite di errore (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531.00 € | 1 | 61 giorni | .5" | 0.65 - 1.4 | 12.5 | 0.004 | ||
558.00 € | 1 | 42 giorni | - | — | - | - | ||
551.50 € | 1 | 7 giorni | .5" | 0.65 - 1.4 | 12.5 | 0.004 | ||
597.00 € | 1 | 31 giorni | 1" | 1 - 2.25 | 25 | 0.004 | ||
624.00 € | 1 | 42 giorni | - | — | - | - | ||
617.50 € | 1 | 7 giorni | 1" | 1 - 2.25 | 25 | 0.004 |
Loading...
Interfaccia dati | Digimatic; Opto RS-232C; USB | Approvvigionamento energetico | Durata della batteria circa 3 anni | Classe di protezione IP | IP 54 |
---|---|---|---|---|---|
Cappuccio di protezione del perno di misurazione | vero | La confezione contiene | manuale di istruzioni; batteria | Altezza delle cifre(mm) | 11 |
Standard | Standard di fabbrica | Risoluzione (testo) | / |
Configura
Proprietà di base
Campo di misurazione in pollici
Forza di misurazione (testo)
Campo di misurazione in mm(mm)
Limite di errore (mm)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali