Elemento girevole UL-A, lungo, tipo A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5113600
5113603
5113606
5113612
5113618
5113624
5113627
5113630
5113633
5113636
5113639
5113642
5113645
5113648
5113651
5113653
5113656
5113659
5113662
5113666
5113669
5113672
5113675
5113678
5113681
5113684
5113687
5113690
5113693
5113696
5113699
5113702
5113708
5113717
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di riferimento Angolo a
(°)
Lunghezza (mm)
(mm)

246.29 €

1 7 giorni 048621A1000100

246.29 €

1 7 giorni 048621A1250125

285.14 €

1 7 giorni 048621A1500150

285.14 €

1 7 giorni 048621A2000200

242.29 €

1 7 giorni 048621A050050

368.00 €

1 7 giorni 048604A10030100

373.71 €

1 7 giorni 048604A12530125

373.71 €

1 7 giorni 048604A15030150

362.29 €

1 7 giorni 048604A0153015

373.71 €

1 7 giorni 048604A20030200

362.29 €

1 7 giorni 048604A0253025

368.00 €

1 7 giorni 048604A0503050

368.00 €

1 7 giorni 048604A0753075

368.00 €

1 7 giorni 048603A10045100

373.71 €

1 7 giorni 048603A12545125

373.71 €

1 7 giorni 048603A15045150

362.29 €

1 7 giorni 048603A0154515

373.71 €

1 7 giorni 048603A20045200

362.29 €

1 7 giorni 048603A0254525

368.00 €

1 7 giorni 048603A0504550

368.00 €

1 7 giorni 048603A0754575

368.00 €

1 7 giorni 048602A10060100

373.71 €

1 7 giorni 048602A12560125

373.71 €

1 7 giorni 048602A15060150

362.29 €

1 7 giorni 048602A0156015

373.71 €

1 7 giorni 048602A20060200

362.29 €

1 7 giorni 048602A0256025

368.00 €

1 7 giorni 048602A0506050

368.00 €

1 7 giorni 048602A0756075

379.43 €

1 7 giorni 048601A10090100

379.43 €

1 7 giorni 048601A12590125

404.57 €

1 7 giorni 048601A15090150

404.57 €

1 7 giorni 048601A20090200

362.29 €

1 7 giorni 048601A0759075

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico