Elementi a cricchetto, forma F con dentatura esterna (K1446)

Elementi a cricchetto, forma F con dentatura esterna (K1446)
· Possibilità di fissaggio flessibili grazie alla combinazione di elementi di arresto

· Posizione definita mediante collegamento ad accoppiamento geometrico

· Forma costruttiva compatta

· nessun angolo di spostamento (9° o 7,5°)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1446.162338
K1446.163346
K1446.62338
K1446.63346
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale B2
(mm)
B3
(mm)
D2=alesaggio di raccordo D3=vite a testa cilindrica
(mm)
D4=diametro esterno
(mm)
punta Ø D1
(mm)
H=altezza
(mm)
N. di denti

15.74 €

1 4 giorni Acciaio inossidabilelucido12123H83.2234.29.538

18.55 €

1 4 giorni Acciaio inossidabilelucido18185H85.3336.21346

11.86 €

1 4 giorni Acciaioossidato nero12123H83.2234.29.538

14.13 €

1 4 giorni Acciaioossidato nero18185H85.3336.21346

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Acciaio inossidabile Componente di finitura superficiale lucido Forma F

Supporto tecnico