Clamping Module, Screw-In Version, 6215RP

Clamping Module, Screw-In Version, 6215RP
Clamping module, screw-in version
Pneumatic opening.
Opening operating pressure: min. 5 bar - max. 12 bar.
Housing and piston hardened.
Repetition accuracy < 0.1 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

561989

Codice componente
561989
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

208.27 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Size KH5 Holding force* 1000 Pull-in/locking force up to 100
Weight(g) 40

Si trova sulla pagina di Clamping Module, Screw-In Version, 6215RP, il codice articolo è il seguente: 561989.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 561989.

Supporto tecnico