Wiha Set di inserti Collector Security Standard 25 mm, 1/4" C6,3 in custodia

Wiha Set di inserti Collector Security Standard 25 mm, 1/4" C6,3 in custodia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Housing: Premendo il pulsante, il box si apre automaticamente.

Impiego: Cassetta con gli inserti per le viti di sicurezza più comuni.

Portainserti: Portainserti universale, magnetico.

Inserti: Inserti Standard e Torsion da 25 mm, TORX® Tamper Resistant, Tri-Wing®, Torq-Set®, elementi di serraggio, esagono Tamper Resistant.

Housing: Stabile custodia di materia plastico di qualità.

Impugnatura: Impugnatura multicomponenti Wiha SoftFinish®, magnetica, con portainserto 1/4".

DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Contenuto:

  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (con foro), 1/4" C6,3 T8H (03117)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (con foro), 1/4" C6,3 T10H (01727)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (con foro), 1/4" C6,3 T15H (01728)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (con foro), 1/4" C6,3 T20H (01729)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (con foro), 1/4" C6,3 T25H (01730)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (con foro), 1/4" C6,3 T27H (01731)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (con foro), 1/4" C6,3 T30H (01732)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (con foro), 1/4" C6,3 T40H (01733)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Torq-Set®, 1/4" C6,3 (22593)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Torq-Set®, 1/4" C6,3 8 (22594)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Torq-Set®, 1/4" C6,3 10 (22595)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Tri-Wing®, 1/4" C6,3 (22604)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Tri-Wing®, 1/4" C6,3 (22605)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Tri-Wing®, 1/4" C6,3 (22606)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Tri-Wing®, 1/4" C6,3 (22607)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Elemento di serraggio, 1/4" C6,3 (27064)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Elemento di serraggio, 1/4" C6,3 (27065)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Elemento di serraggio, 1/4" C6,3 8 (27066)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Elemento di serraggio, 1/4" C6,3 10 (27067)
  • 1x Inserto Standard 25 mm esagonale con foro 1/4" C6,3 TR3/32 (20556)
  • 1x Inserto Standard 25 mm esagonale con foro 1/4" C6,3 TR5/64 (20558)
  • 1x Inserto Standard 25 mm esagonale con foro 1/4" C6,3 TR7/64 (20559)
  • 1x Inserto Standard 25 mm esagonale con foro 1/4" C6,3 TR1/8 (20555)
  • 1x Inserto Standard 25 mm esagonale con foro 1/4" C6,3 TR9/64 (20560)
  • 1x Inserto Standard 25 mm esagonale con foro 1/4" C6,3 TR5/32 (20557)
  • 1x Portainserti magnetico 58 mm 1/4" (01895)
  • 1x Giravite con portainserti SoftFinish® magnetico 1/4" 112 mm (32160)
  • 1x Collector Box

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09393

Codice componente
09393
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

74.93 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di inserti Collector Security Standard 25 mm, 1/4" C6,3 in custodia, il codice articolo è il seguente: 09393.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09393.

Supporto tecnico