Wiha Inserto con filettatura M5

Wiha Inserto con filettatura M5

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Attacco: Attacco filetto M5.

Impiego: Per l'impiego con avvitatori.

Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.

Attacco filetto M5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
35400
35401
35402
35403
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
TORX® 1

7.61 €

1 5 giorni T10

7.61 €

1 5 giorni T15

7.61 €

1 5 giorni T20

7.61 €

1 5 giorni T25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 45 Diametro lama rotonda(mm) 6 Misura vite M5
Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No
Lunghezza filetto(mm) 8 con batteria No

Supporto tecnico