Wiha Inserto Standard 25 mm Elemento di serraggio, 1/4" C6,3

Wiha Inserto Standard 25 mm Elemento di serraggio, 1/4" C6,3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco C 6,3.

Impiego: Per viti di sicurezza Snake Eye.

Inserti: Profilo ridotto ripassato.

Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.

DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27064
27065
27066
27067
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spanner

2.84 €

10 5 giorni 4

2.84 €

10 5 giorni 6

2.84 €

10 5 giorni 8

2.84 €

10 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 25 Articolo ESD No Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No

Supporto tecnico