Wiha Set di inserti Standard 25 mm TORX®, 10 pz 1/4", in custodia

Wiha Set di inserti Standard 25 mm TORX®, 10 pz 1/4", in custodia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.

Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.

Uscita: DIN 3120, ISO 1174, attacco A 6,3 + A 10.

Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco C 6,3.

Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.

Inserti: Profilo ridotto ripassato.

Vantaggi: Contenuto di facile identificazione grazie ai grandi simboli.

Imballaggio: Custodia di plastica, riutilizzabile e antipolvere.

Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.

DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Contenuto:

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24746
24748
24750
34746
35832
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.33 €

1 5 giorni

7.33 €

1 5 giorni

7.33 €

1 5 giorni

7.33 €

1 5 giorni

7.33 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No
con batteria No

Supporto tecnico