Wiha Lampada tascabile con luce LED, laser e UV 3 pile AAA incluse

Wiha Lampada tascabile con luce LED, laser e UV 3 pile AAA incluse

Lavoro semplificato: La clip di fissaggio e la possibilità di posizionamento tramite magnete sul coperchio consentono di avere le mani libere per svolgere altre operazioni.

Lavoro semplificato: Il laser integrato facilita il preciso posizionamento e la proiezione delle lunghezze, ad esempio per i lavori di montaggio a soffitto. Perfetto orientamento del fascio luminoso grazie alla testa snodata della lampada a L.

Aumento dell'efficienza: Lampada a LED di intensità luminosa molto elevata - si adatta alle condizioni di luce dell'ambiente grazie a due livelli di luminosità. Con laser e luce UV.

Aumento della sicurezza: La durata di accensione di 2 secondi impedisce l'attivazione accidentale del laser.

Impiego: Laser per il posizionamento di fori sul soffitto. Luce UV adatta per eseguire ispezioni tecniche. Lampada a LED con elevata intensità luminosa e con due livelli di illuminazione per adattarla alle condizioni di luce effettive.

La lampada tascabile multifunzione porta luce nel buio sotto un triplice aspetto. Con luce laser, UV e LED integrata, è uno strumento di lavoro universale. Nella funzione di illuminazione a LED offre due livelli di illuminazione per adattarla alle condizioni di luce effettive e migliorare così il campo visivo. La pratica clip di fissaggio e la possibilità di posizionamento tramite magnete consentono di tenere le mani libere per svolgere altre operazioni. Grazie al magnete incorporato, la lampada tascabile può essere posizionata sulla maggior parte dei quadri elettrici. La testa della lampada che può assumere una forma a L consente inoltre di dirigere il fascio di luce esattamente sul punto in cui si sta lavorando. Il laser integrato facilita il posizionamento e la proiezione delle lunghezze, ad esempio per i lavori di montaggio a soffitto. L'attivazione accidentale del laser è impedita dalla durata di accensione di 2 secondi. Grazie alla luce UV integrata, la lampada tascabile è ideale anche per eseguire ispezioni tecniche.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41286

Codice componente
41286
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

71.56 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Self-service - Imballaggio Si Articolo ESD No
con batteria Si Numero di celle 3 Tensione della batteria(V) 1.5
Capacità della batteria(mAh) 1250 Capacità della batteria(Ah) 1.25 Peso della batteria(g) 11.5
Peso della batteria al litio(g) 2 g Peso totale della batteria nel prodotto(g) 34.5 La batteria viene fornita nella confezione? Si
Watt/ora(w/h) 1.875 Tipo di batteria (designazione IEC) 3x pile AAA Laser Classe 2
LED min(lm) 100 LED max(lm) 310 LED (min - max) 100 - 310 lm
UV min(Nanometer) 390 UV max(Nanometer) 400 UV (min - max) 390 - 400 nm

Si trova sulla pagina di Wiha Lampada tascabile con luce LED, laser e UV 3 pile AAA incluse, il codice articolo è il seguente: 41286.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41286.

Supporto tecnico