Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Impiego: Il minimo angolo di attivazione di soli 5° consente l'utilizzo del cricchetto per inserti anche negli spazi più stretti.
Impiego: Grazie all'eccellente scorrevolezza, la meccanica funziona anche laddove altri cricchetti falliscono, ad esempio nel montaggio di mobili.
Impiego: Cricchetto per inserti particolarmente maneggevole per svariate applicazioni.
Caratteristiche: Esecuzione particolarmente robusta fucinata.
Caratteristiche: Meccanica a cricchetto con dentatura fine a 72 denti.
Caratteristiche: Con pratica rotella.
Caratteristiche: Massima ergonomia grazie alla forma SoftFinish® su misura.
Caratteristiche: Commutazione antiorario/ orario mediante leva.
Portainserti: Per inserti secondo DIN 3126, ISO 1173 forma C 6,3 e E 6,3.
Vantaggi: La rotella facilita l'applicazione, l'avvitamento e lo svitamento delle viti.
Anyag: Acciaio al cromo-molibdeno di qualità, superficie satinata e cromata.
Norme: per punte DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3 e E6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
36931
Lunghezza complessiva(mm) | 90 | Self-service - Imballaggio | Si | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No | Esagono esterno (Pollice) | 1/4" | Strumenti per l'elettricità | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Cricchetto per inserti 90 mm con rotella, Esagono testa, 1/4" in blister, il codice articolo è il seguente: 36931.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 36931.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali