Wiha Set di chiavi a brugola in supporto Classic Esagonale, 5 pz. ossidazione nera

Wiha Set di chiavi a brugola in supporto Classic Esagonale, 5 pz. ossidazione nera

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Riduzione dell'ingombro: Soluzione compatta e salvaspazio.

Vantaggi: Uso semplice e rapido grazie alla battuta fissa per chiavi maschio.

Vantaggi: Le correnti grandezze di chiave vengono conservate ordinatamente nel supporto.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, tempra completa, brunito.

Conforme alle norme ISO 2936L.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola esagonale ossidazione nera 0.7 mm (06358)
  • 1x Chiave a brugola esagonale ossidazione nera 0.9 mm (06359)
  • 1x Chiave a brugola esagonale ossidazione nera 1.3 mm (06360)
  • 1x Chiave a brugola esagonale ossidazione nera 1.5 mm (06059)
  • 1x Chiave a brugola esagonale ossidazione nera 2.0 mm (06361)
  • 1x Supporto Classic

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06382

Codice componente
06382
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.24 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di chiavi a brugola in supporto Classic Esagonale, 5 pz. ossidazione nera, il codice articolo è il seguente: 06382.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06382.

Supporto tecnico