Wiha Set di chiavi a brugola in supporto, Testa sferica esagonale, cromatura opaca

Wiha Set di chiavi a brugola in supporto, Testa sferica esagonale, cromatura opaca

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°.

Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità della chiave a brugola cromata contro la ruggine.

Riduzione dell'ingombro: Tutte le comuni chiavi stivate in modo compatto e salvaspazio.

Impiego: Per viti in posizioni di difficile accesso.

Vantaggi: La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.

Vantaggi: Grazie alla sua forma compatta questo supporto entra in ogni tasca per doppi metri.

Informazione integrativa: Grandezze speciali da 7 e da 9 incluse.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, cromata opaca.

Conforme alle norme ISO 2936L.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 1.5 mm (01392)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 2.0 mm (01393)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 2.5 mm (01395)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 3.0 mm (01396)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 4.0 mm (01398)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 5.0 mm (01400)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 6.0 mm (01402)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 7.0 mm (07922)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 8.0 mm (01404)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 9.0 mm (36452)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 10.0 mm (01406)
  • 1x Supporto Compact

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

36453

Codice componente
36453
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.32 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di chiavi a brugola in supporto, Testa sferica esagonale, cromatura opaca, il codice articolo è il seguente: 36453.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 36453.

Supporto tecnico