Wiha Set di chiavi a brugola in supporto ProStar, cromatura opaca, Testa sferica esagonale con gambo corto

Wiha Set di chiavi a brugola in supporto ProStar, cromatura opaca, Testa sferica esagonale con gambo corto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°.

Aumento dell'efficienza: Migliore accessibilità grazie alla gamba corta.

Salvaguardia della salute: Riduce il rischio di lesioni grazie all'aumento dello spazio di lavoro della mano.

Migliore maneggevolezza: Funzione scorrevole per aprire il supporto con una sola mano e per il prelievo facile e veloce.

Impiego

Vantaggi: Aumento dello spazio di lavoro della mano fin oltre 30% e quindi riduzione del rischio di lesioni delle nocche e delle punte delle dita grazie alla curva a 95° della chiave maschio. Maggiore accessibilità grazie alla riduzione dell'altezza testa della chiave maschio fino al 15%.

Vantaggi: La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.

Vantaggi: Il ProStar salvaspazio permette il prelievo di ogni singola chiave, senza spostare le altre.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, cromata opaca.

Conforme alle norme ISO 2936L.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale con gambo corto, cromatura opaca 1.5 mm (35482)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale con gambo corto, cromatura opaca 2.0 mm (35483)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale con gambo corto, cromatura opaca 2.5 mm (35484)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale con gambo corto, cromatura opaca 3.0 mm (35485)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale con gambo corto, cromatura opaca 4.0 mm (35486)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale con gambo corto, cromatura opaca 5.0 mm (35487)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale con gambo corto, cromatura opaca 6.0 mm (35488)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale con gambo corto, cromatura opaca 8.0 mm (35489)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale con gambo corto, cromatura opaca 10.0 mm (35490)
  • 1x supporto ProStar

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
35480
35481
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Self-service - Imballaggio

31.43 €

1 5 giorni No

32.67 €

1 5 giorni Si

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Articolo ESD No con batteria No
  • Specifiche e dimensioni di alcuni componenti potrebbero non essere illustrate in modo esauriente. Per i dettagli esatti, consultare i cataloghi dei produttori .

Supporto tecnico