Wiha Chiave a brugola Testa sferica esagonale MagicRing, esecuzione in pollici, cromatura opaca

Wiha Chiave a brugola Testa sferica esagonale MagicRing, esecuzione in pollici, cromatura opaca

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Per rimuovere o inserire viti in pollici in fori, specialmente in punti di difficile accesso.

Vantaggi: MagicRing® in acciaio elastico (a partire dalla misura 1/8") trattiene tutte le viti a norma in qualsiasi posizione.

Vantaggi: La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, cromata opaca.

Rispondente alla norma ASME B18.3.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24302
24303
24304
24305
24306
24307
24308
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Esagono interno (Pollice) Lunghezza Lama di chiusura perni (corta)

3.97 €

10 5 giorni -23-

4.17 €

10 5 giorni -29-

4.08 €

10 5 giorni -27-

4.60 €

10 5 giorni 1633/16"33

4.81 €

10 5 giorni 1767/32"36

5.47 €

10 5 giorni 1911/4"38

7.59 €

10 5 giorni 2105/16"43

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No
con batteria No

Supporto tecnico