Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Aumento dell'efficienza: La funzione di fissaggio Wiha MagicRing® blocca tutte le viti a testa esagonale senza magnete.
Aumento dell'efficienza: Rapida scelta della chiave della grandezza necessaria grazie alla codifica a colori.
Impiego: Adatto per avvitamenti di tutte le viti a testa esagonale e per l'estrazione di viti a norma con incassatura e svasate, l'introduzione e l'avvitamento in fori ciechi orizzontali, inclinati o profondi.
Le chiavi a brugola colorate sono individuabili in modo rapido e semplice. Inoltre, grazie alla vernice fosforescente possono essere trovate facilmente anche al buio per mezzo della lampada tascabile Wiha con luce UV. Si riducono così i tempi di ricerca delle chiavi a brugola smarrite e durante la manutenzione degli impianti diminuisce il rischio di danneggiare la macchina a causa di utensili dimenticati al suo interno. La testa sferica esagonale delle chiavi a brugola consente di avvitare agevolmente con un'angolazione fino a 25°.
Conforme alle norme ISO 2936L.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
41973 |
41974 |
41975 |
41976 |
41977 |
41978 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Esagono interno (mm) | Esagono interno (Pollice) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.56 € | 10 | 5 giorni | 3 | 23 | arancia | |||
5.49 € | 10 | 5 giorni | 4 | 29 | purple | |||
5.91 € | 10 | 5 giorni | 5 | 33 | verde scuro | |||
7.17 € | 10 | 5 giorni | 6 | 38 | rossa | |||
11.53 € | 10 | 5 giorni | 8 | 44 | blu scuro | |||
14.75 € | 5 | 5 giorni | 10 | 50 | anthracite |
Loading...
Certificato VDE | No | Self-service - Imballaggio | No | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Esagono interno(mm)
Esagono interno (Pollice)
Colore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali