Wiha Multitool PocketStar

Wiha Multitool PocketStar

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: La posizione variabile dell'impugnatura consente di avvitare e svitare con forza e rapidità.

Aumento dell'efficienza: I più comuni profili ordinati in un utensile.

Riduzione dei tempi: Grazie alla facile manovrabilità, il profilo cercato è presto applicato.

Impiego: Pratico supporto a serramanico per viti esagonali, a taglio, Phillips e TORX®, in officina o all'esterno.

Impiego: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato, trattamento galvanico.

Vantaggi: Robusto corpo con pulsante di espulsione per selezionare facilmente la chiave desiderata.

Impugnatura: Ergonomica, con corpo rinforzato con fibra di vetro, lunghezza 120 mm.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato, trattamento galvanico.

Basta con le dita schiacciate quando si avvita e con la lunga ricerca della chiave della misura giusta! Il multitool PocketStar convince per molteplici aspetti. Le nove chiavi a brugola vengono riposte a basso ingombro in un maneggevole supporto a cerniera. Il set di chiavi a brugola è quindi perfetto per l'impiego mobile ed entra anche nella tasca dei pantaloni. Il tasto di sollevamento consente una scelta facile e semplice della chiave della grandezza richiesta. Grazie alle sue posizioni di lavoro variabili, il PocketStar è ideale per l'impiego universale: nella posizione a 180° l'utensile si trasforma in un giravite con impugnatura longitudinale. Posizionando la chiave sull'arresto a 270°, il supporto a cerniera si trasforma in un utensile con un pratico braccio di leva per coppie meccaniche elevate. In questa posizione si evitano piegamenti e quindi lo schiacciamento delle dita.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25293
25295
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Self-service - Imballaggio

23.89 €

1 5 giorni No

24.19 €

1 5 giorni Si

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Articolo ESD No con batteria No

Supporto tecnico