Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Lavoro semplificato: La posizione variabile dell'impugnatura consente di avvitare e svitare con forza e rapidità.
Aumento dell'efficienza: I più comuni profili ordinati in un utensile.
Riduzione dei tempi: Grazie alla facile manovrabilità, il profilo cercato è presto applicato.
Impiego: Pratico supporto a serramanico per viti esagonali, a taglio, Phillips e TORX®, in officina o all'esterno.
Impiego: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato, trattamento galvanico.
Vantaggi: Robusto corpo con pulsante di espulsione per selezionare facilmente la chiave desiderata.
Impugnatura: Ergonomica, con corpo rinforzato con fibra di vetro, lunghezza 120 mm.
Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato, trattamento galvanico
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23035 |
23037 |
23040 |
23041 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Self-service - Imballaggio | altezza (mm) | Overall Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.71 € | 1 | 5 giorni | 95 | No | 27 | 35.25 | |||
14.05 € | 1 | 5 giorni | - | Si | - | - | |||
15.76 € | 1 | 5 giorni | - | No | - | - | |||
16.03 € | 1 | 5 giorni | - | Si | - | - |
Loading...
Certificato VDE | No | Articolo ESD | No | con batteria | No |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Self-service - Imballaggio
altezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali