Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni.
Aumento dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni
Riduzione dei costi: La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Impiego: Installazione sicura di morsetti e manicotti, collegamenti di conduttori, avvitamento di barre collettrici. Per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Nel lavoro su parti e componenti sotto tensione elettrica, la sicurezza dell'utilizzatore è al primo posto. Specialmente nell'esecuzione di avvitamenti su barre collettrici all'interno di cassette di derivazione, gli elettricisti sono equipaggiati con la chiave dinamometrica isolata con angolo di attivazione di 10°. La chiave dinamometrica con rotazione oraria/antioraria è così ideale per serrare con forza ma in modo controllato. Estraendo e ruotando l'estremità dell'impugnatura, si può regolare a mano il valore della coppia necessaria osservando la scala numerica. Inoltre, le chiavi a tubo applicate sull'attacco quadrato da offrono un bloccaggio sicuro grazie all'arresto a sfera. Stringendo con delicatezza, il sistema meccanico della chiave reagisce in modo percepibile al raggiungimento del valore di coppia impostato. La chiave dinamometrica isolata viene sottoposta a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consente di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Da utilizzare solo in combinazione con gli inserti per chiavi a tubo Wiha isolati.
DIN EN/IEC 60900.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Diametro impugnatura(mm) | 36 | Confezione blister | No | Certificato VDE | Si |
---|---|---|---|---|---|
Articolo ESD | No | con batteria | No | Min mechanical torque range(Nm) | 5 |
Max mechanical torque range(Nm) | 25 | Mechanical torque range min - max(Nm) | 5 - 25 | Diametro esterno(mm) | 38 |
larghi(mm) | 37.71 | altezza(mm) | 49.05 | Tolleranza | 4 |
Campo di coppia meccanica min(lbs) | 221.27 | Campo di coppia meccanica max(lbs) | 44.25 | Campo di coppia meccanica min - max(lbs) | 44.25 - 221.27 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva (L)(mm)
Incassatura quadrata 1 (Pollice)(Inch)
Lama esagonale(Inch)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali