Impiego: Per tutti i tipi di avvitamento TORX® in condizioni di lavoro ristrette.
Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, brunita.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
01310 |
01311 |
01312 |
01313 |
01314 |
01315 |
01316 |
01317 |
01319 |
01320 |
03764 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (L) (mm) | Lama esagonale (pollici) | Diametro lama rotonda (mm) | TORX® 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.59 € | 10 | 5 giorni | 41 | 18 | 2.5 | T6 | |||
2.59 € | 10 | 5 giorni | 44 | 18 | 2.5 | T7 | |||
2.59 € | 10 | 5 giorni | 47 | 18 | 2.5 | T8 | |||
2.59 € | 10 | 5 giorni | 51 | 19 | 3 | T9 | |||
2.77 € | 10 | 5 giorni | 54 | 20 | 3 | T10 | |||
2.88 € | 10 | 5 giorni | 57 | 22 | 3.5 | T15 | |||
2.93 € | 10 | 5 giorni | 62 | 23 | 4 | T20 | |||
3.01 € | 10 | 5 giorni | 67 | 25 | 4.5 | T25 | |||
3.37 € | 10 | 5 giorni | 79 | 30 | 6 | T30 | |||
3.97 € | 10 | 5 giorni | 86 | 33 | 7 | T40 | |||
2.97 € | 10 | 5 giorni | 39 | 18 | 2.5 | T5 |
Loading...
Confezione blister | No | Certificato VDE | No | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva (L)(mm)
Lama esagonale (pollici)
Diametro lama rotonda(mm)
TORX® 1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali