Wiha Chiave a brugola, ProStar Esagonale testa sferica, ossidazione nera (32386)

Wiha Chiave a brugola, ProStar Esagonale testa sferica, ossidazione nera 32386

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 32386

Marca: WIHA

Prezzo: 3.36

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza complessiva (L): 111 mm

Lama esagonale (pollici): 21

TORX® 1: T9

Lama esagonale: 7/64" Inch


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

32386

Codice componente
32386
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Lama esagonale (pollici) TORX® 1 Lama esagonale
(Inch)

3.36 €

10 5 giorni 11121T97/64"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Confezione blister No Certificato VDE No Articolo ESD No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Chiave a brugola, ProStar Esagonale testa sferica, ossidazione nera, il codice articolo è il seguente: 32386.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32386.

Tipologia prodotto

Codice componente
32387
32388
32389
32390
32391
32392
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Lama esagonale (pollici) TORX® 1 Lama esagonale
(Inch)

3.61 €

10 5 giorni 12123T101/8"

3.75 €

10 5 giorni 13627T159/64"

3.93 €

10 5 giorni 14829T205/32"

4.17 €

10 5 giorni 16333T253/16"

4.48 €

10 5 giorni 17636T277/32"

4.84 €

10 5 giorni 19138T301/4"

Supporto tecnico