Wiha Set di chiavi a brugola con impugnatura a chiave, nel portautensili per banco di lavoro, ossidazione nera

Wiha Set di chiavi a brugola con impugnatura a chiave, nel portautensili per banco di lavoro, ossidazione nera

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Per coppie elevate su viti piccole, in particolare nella sostituzione di placchette a tagliente sui portacoltelli.

Impiego: Acciaio al cromo-vanadio, tempra completa, brunito.

Vantaggi: Simboli dell’impronta riprodotti in scala 1:1.

Vantaggi: Stabile piccolo supporto in metallo da banco o appendibile.

Impugnatura: Impugnatura a farfalla Wiha.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, tempra completa, brunito.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a farfalla TORX®, ossidazione nera 6IP (26182)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a farfalla TORX®, ossidazione nera 7IP (26183)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a farfalla TORX®, ossidazione nera 8IP (26184)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a farfalla TORX®, ossidazione nera 9IP (26185)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a farfalla TORX®, ossidazione nera 10IP (26186)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a farfalla TORX®, ossidazione nera 15IP (26187)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a farfalla TORX®, ossidazione nera 20IP (26188)
  • 1x Supporto per banco da lavoro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26261

Codice componente
26261
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

53.37 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Confezione blister No Certificato VDE No Articolo ESD No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di chiavi a brugola con impugnatura a chiave, nel portautensili per banco di lavoro, ossidazione nera, il codice articolo è il seguente: 26261.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26261.

Supporto tecnico