Wiha Set di chiavi a brugola in supporto ProStar, ossidazione nera

Wiha Set di chiavi a brugola in supporto ProStar, ossidazione nera

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Migliore maneggevolezza: Funzione scorrevole per aprire il supporto con una sola mano e per il prelievo facile e veloce.

Impiego: Per tutti i tipi di avvitamento TORX®.

Vantaggi: Il ProStar salvaspazio permette il prelievo di ogni singola chiave, senza spostare le altre.

Vantaggi: Tutte le chiavi da T5 a T50 in un supporto.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, tempra completa, brunito.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T5 (24313)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T6 (24314)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T7 (24315)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T8 (24316)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T9 (24317)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T10 (24318)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T15 (24319)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T20 (24320)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T25 (24321)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T27 (24322)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T30 (24323)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T40 (24324)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T50 (24325)
  • 1x supporto ProStar

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24312
24852
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Confezione blister

44.25 €

1 5 giorni No

45.41 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Articolo ESD No con batteria No

Supporto tecnico