Wiha Set di chiavi a brugola in supporto Classic,, ossidazione nera

Wiha Set di chiavi a brugola in supporto Classic,, ossidazione nera

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Riduzione dell'ingombro: Soluzione compatta e salvaspazio.

Aumento dell'efficienza: Migliore accessibilità grazie alla gamba corta.

Attenzione: Le chiavi TORX PLUS® non sono compatibili con le viti a impronta TORX®!

Impiego: Per le viti TORX PLUS® più diffuse.

Vantaggi: Le correnti grandezze di chiave vengono conservate ordinatamente nel supporto Classic.

Informazione integrativa: Le chiavi TORX PLUS® non sono compatibili con le viti a impronta TORX®!

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, tempra completa, brunito.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola TORX PLUS® corta, ossidazione nera 9IP (24519)
  • 1x Chiave a brugola TORX PLUS® corta, ossidazione nera 10IP (24521)
  • 1x Chiave a brugola TORX PLUS® corta, ossidazione nera 15IP (24523)
  • 1x Chiave a brugola TORX PLUS® corta, ossidazione nera 20IP (24525)
  • 1x Chiave a brugola TORX PLUS® corta, ossidazione nera 25IP (24527)
  • 1x Chiave a brugola TORX PLUS® corta, ossidazione nera 27IP (24529)
  • 1x Chiave a brugola TORX PLUS® corta, ossidazione nera 30IP (24531)
  • 1x Chiave a brugola TORX PLUS® corta, ossidazione nera 40IP (24533)
  • 1x Supporto Classic

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

36459

Codice componente
36459
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.61 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Confezione blister No Certificato VDE No Articolo ESD No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di chiavi a brugola in supporto Classic,, ossidazione nera, il codice articolo è il seguente: 36459.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 36459.

Supporto tecnico