Wiha Giravite di precisione PicoFinish®, Pentalobe

Wiha Giravite di precisione PicoFinish®, Pentalobe

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.

Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale.

Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.

Per non danneggiare i dispositivi iPhone® durante la loro riparazione sono necessari giravite con profilo speciale. Il set di giravite di precisione PicoFinish® Wiha offre l'equipaggiamento ottimale per la riparazione di smartphone. Oltre ai profili standard più diffusi, il set contiene anche i profili speciali Pentalobe e Y-Type sviluppati appositamente da Wiha per gli smartphone. Con esso si coprono tutti i dispositivi Apple® iPhone® dal Model 4 all'iPhone® X. Nella riparazione degli smartphone è necessario osservare le condizioni di garanzia commerciale e legale del costruttore del dispositivo.Grazie alle loro lunghe e slanciate impugnature e alla zona di rotazione rapida, i giravite di precisione PicoFinish® sono inoltre ideali per svolgere lavori che richiedono delicatezza nel settore elettrico e della meccanica di precisione e in quello dell'hobbistica e della modellistica. L'ergonomico design dell'impugnatura con zona morbida consente di lavorare comodamente. La rotazione rapida effettuata con delicatezza viene favorita dalla scorrevole calotta girevole. I simboli di giravite bianchi applicati sulla calotta girevole facilitano inoltre la scelta del giravite con il profilo giusto per il lavoro da svolgere.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
42464
42465
42466
42467
42468
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pentalobo

12.64 €

1 5 giorni PL1

12.64 €

1 5 giorni PL2

12.64 €

1 5 giorni PL3

12.64 €

1 5 giorni PL4

12.64 €

1 5 giorni PL5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza lama(mm) 40 Diametro impugnatura(mm) 9 Tipo prodotto Cacciavite pentalobo
Lunghezza complessiva(mm) 134 Diametro lama rotonda(mm) 2.5 Articolo ESD No
Confezione blister No Articolo VDE No con batteria No
Lunghezza lama visibile(mm) 40

Supporto tecnico