Wiha Giravite SoftFinish® ESD

Wiha Giravite SoftFinish® ESD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

Impiego: Per tutti i lavori su componenti a rischio di danneggiamento da scariche elettrostatiche.

IEC 61340-5-1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22436
27144
27145
27146
27147
27149
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
TORX® 1 Lunghezza lama visibile
(mm)

6.97 €

1 5 giorni 231643.5T860

7.65 €

1 5 giorni 301914T1080

7.36 €

1 5 giorni 301714T960

7.99 €

1 5 giorni 301914T1580
-

8.09 €

1 5 giorni 362184T20100

6.97 €

1 5 giorni 231643.5T660

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Supporto tecnico