Wiha Giravite di precisione PicoFinish®

Wiha Giravite di precisione PicoFinish®

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.

Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale.

Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.

Impiego: Ideale per lavori di precisione e delicati nella meccanica di precisione, nella modellistica e nell'hobbistica.

Anyag: Acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, cromatura opaca

La sfida per le operazioni con le viti nella meccanica di precisione consiste nel lavorare in modo preciso e sensibile senza danneggiare il pezzo. Grazie alle loro lunghe e slanciate impugnature e alla zona di rotazione rapida, i giravite di precisione PicoFinish® di Wiha sono ideali per svolgere lavori che richiedono delicatezza nel settore della meccanica di precisione e in quello dell'hobbistica e della modellistica. L'ergonomico design dell'impugnatura con zona morbida consente di lavorare comodamente. La rotazione rapida effettuata con delicatezza viene favorita dalla scorrevole calotta girevole. I simboli di giravite applicati sulla calotta girevole facilitano inoltre la scelta del giravite con il profilo giusto per il lavoro da svolgere.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
42418
42419
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza lama
(mm)
Diametro impugnatura
(mm)
Tipo prodotto Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
Pozidriv 1 Articolo ESD Confezione blister Articolo VDE con batteria Lunghezza lama visibile
(mm)

5.41 €

1 5 giorni -18-1503PZ0NoNoNoNo50

6.59 €

1 5 giorni 60-Cacciavite Phillips--------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico