Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.
Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale.
La sfida per le operazioni con le viti nella meccanica di precisione consiste nel lavorare in modo preciso e sensibile senza danneggiare il pezzo. Grazie alle loro lunghe e slanciate impugnature e alla zona di rotazione rapida, i giravite di precisione PicoFinish® di Wiha sono ideali per svolgere lavori che richiedono delicatezza nel settore della meccanica di precisione e in quello dell'hobbistica e della modellistica. L'ergonomico design dell'impugnatura con zona morbida consente di lavorare comodamente. La rotazione rapida effettuata con delicatezza viene favorita dalla scorrevole calotta girevole. I simboli di giravite applicati sulla calotta girevole facilitano inoltre la scelta del giravite con il profilo giusto per il lavoro da svolgere.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
42381 |
42382 |
42383 |
42384 |
42385 |
42386 |
42387 |
42388 |
42389 |
42390 |
42391 |
42392 |
42393 |
42394 |
42395 |
42397 |
42398 |
42399 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza lama (mm) | Larghezza lama (mm) | Diametro impugnatura (mm) | Tipo prodotto | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro lama rotonda (mm) | Articolo ESD | Forza di taglio 1 (mm) | Confezione blister | Scanalato 1 (mm) | Articolo VDE | con batteria | Lunghezza lama visibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.23 € | 1 | 5 giorni | - | - | 9 | - | 134 | 2 | No | 0.19 | No | 0.8 | No | No | 40 | |||
7.37 € | 1 | 5 giorni | 40 | 1.0 | - | Cacciavite scanalato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6.47 € | 1 | 5 giorni | 40 | 1.2 | - | Cacciavite scanalato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.73 € | 1 | 5 giorni | 40 | 1.5 | - | Cacciavite scanalato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.85 € | 1 | 5 giorni | 60 | 1.5 | - | Cacciavite scanalato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.73 € | 1 | 5 giorni | 40 | 1.8 | - | Cacciavite scanalato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.85 € | 1 | 5 giorni | 60 | 1.8 | - | Cacciavite scanalato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.77 € | 1 | 5 giorni | 40 | 2.0 | - | Cacciavite scanalato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.99 € | 1 | 5 giorni | - | - | 18 | - | 160 | 2 | No | 0.4 | No | 2 | No | No | 60 | |||
5.20 € | 1 | 5 giorni | 100 | 2.0 | - | Cacciavite scanalato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.57 € | 1 | 5 giorni | 50 | - | - | Cacciavite scanalato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.77 € | 1 | 5 giorni | - | - | 18 | - | 175 | 2.5 | No | 0.4 | No | 2.5 | No | No | 75 | |||
4.99 € | 1 | 5 giorni | 100 | 2.5 | - | Cacciavite scanalato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.57 € | 1 | 5 giorni | 50 | 3.0 | - | Cacciavite scanalato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.99 € | 1 | 5 giorni | 100 | 3.0 | - | Cacciavite scanalato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.04 € | 1 | 5 giorni | 60 | 3.5 | - | Cacciavite scanalato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.29 € | 1 | 5 giorni | 60 | 4 | - | Cacciavite scanalato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.68 € | 1 | 5 giorni | 100 | 4 | - | Cacciavite scanalato | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Lunghezza lama(mm)
Larghezza lama(mm)
Diametro impugnatura(mm)
Tipo prodotto
Lunghezza complessiva(mm)
Diametro lama rotonda(mm)
Articolo ESD
Forza di taglio 1(mm)
Confezione blister
Scanalato 1(mm)
Articolo VDE
con batteria
Lunghezza lama visibile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali