Wiha Giravite di precisione PicoFinish®

Wiha Giravite di precisione PicoFinish®

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.

Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale.

Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.

La sfida per le operazioni con le viti nella meccanica di precisione consiste nel lavorare in modo preciso e sensibile senza danneggiare il pezzo. Grazie alle loro lunghe e slanciate impugnature e alla zona di rotazione rapida, i giravite di precisione PicoFinish® di Wiha sono ideali per svolgere lavori che richiedono delicatezza nel settore della meccanica di precisione e in quello dell'hobbistica e della modellistica. L'ergonomico design dell'impugnatura con zona morbida consente di lavorare comodamente. La rotazione rapida effettuata con delicatezza viene favorita dalla scorrevole calotta girevole. I simboli di giravite applicati sulla calotta girevole facilitano inoltre la scelta del giravite con il profilo giusto per il lavoro da svolgere. Un ulteriore vantaggio è la funzione MagicSpring® in cui una molla in acciaio inox blocca affidabilmente viti TORX®.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
42474
42475
42476
42477
42478
42479
42480
42481
42482
42483
42484
42485
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
TORX® 1 Lunghezza lama visibile
(mm)

10.47 €

1 5 giorni 91342.5T140

10.47 €

1 5 giorni 91342.5T240

10.47 €

1 5 giorni 91342.5T340

10.47 €

1 5 giorni 91342.5T440

9.56 €

1 5 giorni 91342.5T540

7.27 €

1 5 giorni 181402.5T640

7.27 €

1 5 giorni 181402.5T740

7.27 €

1 5 giorni 181402.5T840

7.49 €

1 5 giorni 181503T950

7.49 €

1 5 giorni 181503T1050

7.80 €

1 5 giorni 181603.5T1560

7.80 €

1 5 giorni 181604T2060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico