Wiha Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6

Wiha Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Impiego versatile per applicazioni generiche in officina ed imprese.

Impugnatura: Con attacco esagonale da 6 mm.

Impugnatura: Consente la regolazione in lunghezza 42 - 114 mm delle lame intercambiabili.

Impugnatura: Il bloccaggio a sfera ClickStop garantisce una tenuta sicura ed una rapida sostituzione della lama.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

30372

Codice componente
30372
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.84 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro impugnatura(mm) 36 Articolo ESD No Confezione blister No
Articolo VDE No con batteria No Diametro dell'impugnatura 120
Esagono esterno(mm) 6

Si trova sulla pagina di Wiha Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6, il codice articolo è il seguente: 30372.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30372.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico