Wiha Giravite MicroFinish con lama circolare

Wiha Giravite MicroFinish con lama circolare

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Aumento della sicurezza: L'impugnatura antisdrucciolevole semplifica il lavoro in campi di applicazione oleosi e bagnati.

Impiego: Ideale per avvitamenti in ambiente umido od oleoso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29162
29163
29164
29165
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
TORX® 1 Lunghezza lama visibile
(mm)

8.05 €

1 5 giorni 1924T1080

8.05 €

1 5 giorni 1924T1580

8.24 €

1 5 giorni 2124T20100

8.61 €

1 5 giorni 2124.5T25100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro impugnatura(mm) 30 Articolo ESD No Confezione blister No
Articolo VDE No con batteria No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico