Wiha Set di giravite SoftFinish® electric, slimFix

Wiha Set di giravite SoftFinish® electric, slimFix

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità..

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Vantaggi: Takket være den integrerte beskyttelsesisolasjonen kan dyptliggende skrue- og fjærelementer nås og aktiveres.

Informazione integrativa: versione slim non disponibile

A norma IEC 60900.

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® electric TORX® T8 x 60 mm (00881)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric TORX® T9 x 60 mm (00882)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix TORX® T10 x 100 mm (36536)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix TORX® T15 x 100 mm (36537)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix TORX® T20 x 100 mm (36538)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix TORX® T25 x 125 mm (36539)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

36558

Codice componente
36558
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

50.41 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Deportanza Presa TORX Materiale Acciaio al cromo moli vanadio Proprietà dei materiali temprato|brunito
Tipo prodotto Kit di cacciaviti Gamma di utilizzo (cacciaviti) VDE Caratteristiche del cacciavite Impugnatura per utensili multiuso
Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite SoftFinish® electric, slimFix, il codice articolo è il seguente: 36558.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 36558.

Supporto tecnico