Wiha Set di giravite SoftFinish® electric, slimFix

Wiha Set di giravite SoftFinish® electric, slimFix

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: Con un solo profilo TORX® si è equipaggiati per ogni caso applicativo.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità..

Vantaggi: Grazie all'isolamento di protezione integrato si possono raggiungere ed azionare anche elementi a vite ed a molla in profondità.

Lama: Pregiato acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, interamente temprato, brunito.

Lama: Isolamento di protezione spruzzato direttamente sulla lama ed integrato completamente nella lama nella zona anteriore.

A norma IEC 60900.

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (con foro) T10H x 100 mm (41141)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (con foro) T15H x 100 mm (41142)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (con foro) T20H x 100 mm (41143)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (con foro) T25H x 125 mm (41144)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (con foro) T30H x 125 mm (41146)
  • 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (con foro) T40H x 150 mm (41147)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41245

Codice componente
41245
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

59.77 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite SoftFinish® electric, slimFix, il codice articolo è il seguente: 41245.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41245.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico