Wiha Set di giravite SoftFinish®

Wiha Set di giravite SoftFinish®

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Nei lunghi lavori di avvitamento a mano i polsi e i muscoli vengono fortemente sollecitati. Il rimedio è il giravite SoftFinish® di forma particolarmente ergonomica che assicura una trasmissione ottimale della forza esercitata dalla mano. Con le lunghe e slanciate misure dell'impugnatura si possono avvitare piccole viti in modo rapido e sicuro. Per avvitare viti grandi ci sono grandezze di impugnatura di grande volume con cui si possono applicare coppie meccaniche maggiori. Le diverse grandezze dell'impugnatura sono inoltre adattate alla mano sempre uguale dei professionisti dell'avvitamento. La protezione antisdrucciolo e il simbolo della vite stampato sull'estremità dell'impugnatura assicurano un lavoro efficiente. Grazie alla sua presa ottimale, il giravite SoftFinish® è ideale per applicazioni in ambienti asciutti. La posizione delle zone dure e morbide dell'impugnatura favorisce la presa perfetta per avvitare e svitare rapidamente con forza.

Contenuto:

  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 4.0 mm x 100 mm (00692)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio con lama circolare, per viti in profondità 3.5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Giravite SoftFinish® A taglio, con lama circolare 6.5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare PH2 x 100 mm (00759)
  • 1x Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare PH3 x 150 mm (00762)
  • 1x Giravite SoftFinish® Pozidriv, con lama circolare PZ1 x 80 mm (00770)
  • 1x Giravite SoftFinish® Pozidriv, con lama circolare PZ2 x 100 mm (00772)
  • 1x Giravite SoftFinish® TORX® con lama circolare T15 x 80 mm (01291)
  • 1x Giravite SoftFinish® TORX® con lama circolare T20 x 100 mm (01292)
  • 1x Giravite SoftFinish® TORX® con lama circolare T25 x 100 mm (01293)
  • 1x Giravite SoftFinish® TORX® con lama circolare T30 x 115 mm (01295)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41002

Codice componente
41002
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

74.47 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite SoftFinish®, il codice articolo è il seguente: 41002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41002.

Supporto tecnico