Wiha Giravite SoftFinish®

Wiha Giravite SoftFinish®

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
43379
43380
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
Forza di taglio 1
(mm)
Scanalato 1
(mm)
Lunghezza lama visibile
(mm)

5.68 €

1 5 giorni 2318430.5380

7.69 €

1 5 giorni 302364.50.84.5125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister Articolo VDE
con batteria No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico