Wiha Giravite SoftFinish® electric (00846)

Wiha Giravite SoftFinish® electric 00846

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 00846

Marca: WIHA

Prezzo: 6.67

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Diametro impugnatura: 23 mm

Lunghezza complessiva: 164 mm

Confezione blister: No

Phillips 1: PH0

Lunghezza lama visibile: 60 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

00846

Codice componente
00846
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Confezione blister Phillips 1 Lunghezza lama visibile
(mm)
-

6.67 €

1 5 giorni 23164NoPH060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite SoftFinish® electric, il codice articolo è il seguente: 00846.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 00846.

Tipologia prodotto

Codice componente
00847
00848
00849
00850
38012
38013
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Confezione blister Phillips 1 Lunghezza lama visibile
(mm)
-

7.99 €

1 5 giorni 30191NoPH180
-

9.75 €

1 5 giorni 36218NoPH2100
-

12.09 €

1 5 giorni 41268NoPH3150
-

17.23 €

1 5 giorni 41318NoPH4200

9.23 €

1 5 giorni --PH1-

10.97 €

1 5 giorni --PH2-

Supporto tecnico